Skuteczne rozwiązanie do rozpoznawania obiektów

Nowość w norelem: wysokiej jakości fotokomórki widełkowe

Nowością w asortymencie norelem są solidne fotokomórki widełkowe z metalu o szerokości widełek od 10 do 220 mm. Dzięki wysokiej dokładności, szybkiemu czasowi reakcji i niezawodności fotokomórki widełkowe są skutecznym rozwiązaniem do rozpoznawania obiektów w wymagających otoczeniach, jak np. technika montażu, obsługi i pakowania.

       

Fotokomórki widełkowe są urządzeniami opto-elektronicznymi, które mogą bezdotykowo rejestrować obiekty w zdefiniowanym obszarze. Fotokomórki wytwarzają precyzyjny promień świetlny w postaci widocznego światła czerwonego lub niewidocznego światła podczerwonego. Precyzyjny promień świetlny jest skupiony na całej długości widełek w jednym punkcie światła o bardzo małej średnicy. Jeśli promień świetlny zostanie przerwany przez obiekt, zostanie to rozpoznane przez odbiornik i przekazane w postaci sygnału.

Nadajniki i odbiorniki znajdują się przy tym w tej samej obudowie i są wyrównane optymalnie do siebie. Czułość jest ustawiana za pomocą zintegrowanego potencjometru. W ten sposób można wykrywać najmniejsze elementy, otwory, rowki lub wyżłobienia. Za pomocą przełącznika wyboru bezpośrednio na urządzeniu użytkownik może wybrać zaciemnienie (zestyk rozwierny) lub rozjaśnienie (zestyk zwierny).

Rozpoznawanie obiektów również w wymagających otoczeniach

Oferowane przez norelem fotokomórki widełkowe składają się z solidnej obudowy metalowej oraz w przeciwieństwie do modeli z tworzywa sztucznego są bardzo sztywne. Ze względu na wysokie stopień ochrony IP67 fotokomórki są ponadto niewrażliwe na pył, brud, wodę i inne ciecze. Łatwe w montażu podłączenie następuje za pomocą łącznika wtykowego M8 (M8x1, 3-biegunowego).

Dzięki wysokiej dokładności, szybkiemu czasowi reakcji i niezawodności fotokomórki widełkowe są skutecznym rozwiązaniem do rozpoznawania obiektów w wymagających otoczeniach. Są łatwe w montażu i zapewniają precyzyjne rejestrowanie również przy dużych prędkościach oraz w trudnych warunkach.

Nowe fotokomórki widełkowe są stosowane w technice montażu, obsługi i pakowania lub do doprowadzania produktów. Tam służą między innymi do rozpoznawania części w jednostkach doprowadzających, rejestrowania konturów elementów, sterowania krawędzią wstęgi oraz do rozpoznawania krawędzi i obiektów.